Ny

Gira Eco för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
FE 1
PS 25
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Integration av fem laddningspunkter per enhet i KNX-systemet (kan konfigureras helt via ETS).
  • Prioritering av en laddningspunkt.
  • Dynamisk lasthantering (DLM).
  • Statisk lasthantering (SLM).
  • Blandad drift från olika tillverkare.
  • Stöd av externa elmätare (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generiska) vid laddningspunkter som inte har någon intern elmätare.
  • Nätdriven styrning.
  • Integrerad RS485-adapter.
  • Statusvärden laddning: Tillstånd för laddningspunkt (status), Ansluten (status), Laddning (status), Avslutad laddning (status), Avbruten (ställ in/status), Start/Stopp (ställ in/status), Lås upp (ställ in).
  • Statusvärden laddningsström: Bör (status/ställ in), Är L1–L3, Är (status).
  • Statusvärden effekt: Är L1–L3, Är (status).
  • Statusvärden energi: Är L1–L3, Är (status).
  • Statusvärden energiförbrukning: Senaste laddning (status), totalt (status).
  • Statusvärden störning: Störning, Senast störning.
  • Statusvärden: Kommunikations-ID (EVCCID) (status), Intern temperatur laddningspunkt (status), Temperaturvarning, RFID-tagg (status), Serienummer, Fast programvaruversion laddningspunkt.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 24 V till 30 V

Effektförbrukning:
2,3 W(DC 24 V extern försörjning)

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

KNX-kommunikation:
KNX/TP, S-Mode

KNX medium:
TP1-256

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT

Anslutningar:
2 st. RJ45 (integrerad switch) anslutningsplint och avgreningsklämma för KNX och 24 V

Hänvisningar

  • KNX Secure.
  • Kan utökas via uppdateringar av fast programvara.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira Eco
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Gira Eco
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 747 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Download (en)


Gira Eco
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 2.048 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads