Jalusiaktorer med integrerad busskopplare, manuell manövrering och statusvisning för varje utgång. För styrning av eldrivna markiser, rulljalusier, ventilationsluckor och liknande förhängen.
Egenskaper
Egenskaper
Förhängesposition direkt adresserbar.
Lamellställning direkt adresserbar.
Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
Separat parametrerbara körtider med körtidsförlängning för körningar till det övre ändläget.
Alla markisutgångar kan aktiveras centralt.
Feedback för förhängesposition eller lamellposition.
Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
Tvångslägesfunktion kan realiseras för varje markisutgång.
Ingruppering i scener möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
Minnesfunktion för ljusscener.
Solskyddsfunktion kan aktiveras med fasta och variabla förhänges- eller lamellpositioner.
Utökat solskydd med omfattande styrfunktioner.
Kan integreras i byggnadens temperaturstyrning.
Spärrning av enskilda utgångar för hand eller per buss.
Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
För nätspänning 230VAC (4-kanals) eller klenspänning DC 12 till 48 V (2-kanals).
Anslutning av olika ytterledare.
Oberoende adressering av de fyra markisutgångarna.
Automatisk körtidsregistrering för förhänge vid användning av AC 230 V-motorer med mekaniska ändlägesbrytare.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Brytspänning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz
Kopplingsförmåga AC 230 V:
6 A/AC1
Brytspänning DC:
DC 12 till 48 V
Maximal slut- och brytförmåga
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Hänvisningar
Monteras på DIN-skena.
VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
4
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.