Touchsensor 4.95 Komfort 2-knappars för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
FE 1
PS 06
 
Nyhet. Leverans fr.om. 05/2024.

Alternativ beskrivning

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor 4.95 Komfort för styrning av Gira One-förbrukare.
  • Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
  • Integrerad luftfuktighetsgivare för mätning av rummets luftfuktighet.
  • Ingång för extern fjärrgivare för mätning av golvtemperaturen.
  • Touchsensor 4.95 Komfort med måtten 95 x 95 mm.
  • Driftsättning av touchsensorer från Index 01 med Gira Projekt Assistent (GPA) version 5.1.

Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Styrning av skuggnings- och vädringsförbrukare (persienner, jalusier, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Styrningskoncept

  • Vågrät montering (styrs med vänster/höger knapp)
  • Kopplingsfunktion: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en snabb tryckning: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en lång tryckning: vänster knapp: mörkare; höger knapp: ljusare
  • Skuggfunktion:
    vänster knapp: dra ned; höger knapp: dra upp
  • Scenfunktion: vänster knapp: Scenvariant 2: höger knapp: Scenvariant 1
  • Trapphusfunktion: vänster/höger knapp: tända
  • Garageportsfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Dörröppnarfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Sonos-ljudreglage: vänster knapp: Play Favorit 1; höger knapp: Play/Pause
  • Våningsanrop (G1): : vänster/höger knapp: Utlös våningsanrop
  • Boost: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen på status-LED kan ställas in (rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt ljus).
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

Tekniska data

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
16 mm

Knappyta:
95 x 95 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5002003

RFA, 380 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5002003

IFC, 41 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 282 Kb

Ladda


Touchsensor 4.95 Komfort för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.304 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads