Touchsensor 4.55 Komfort 1-knapp för Gira One och KNX
med idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5041 00
5041 00
EAN 4010337110781
FE 1/5
PS 46
 
Nyhet. Leverans fr.om. 05/2024.

Alternativ beskrivning

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor 4.55 Komfort för styrning av Gira One-förbrukare.
  • Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
  • Integrerad luftfuktighetsgivare för mätning av rummets luftfuktighet.
  • Ingång för extern fjärrgivare för mätning av golvtemperaturen.
  • Touchsensor 4.55 Komfort för kombinationer i Gira System 55.
  • Driftsättning av touchsensorn från Index 00 med Gira Projekt Assistent (GPA) version 5.1.

Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Styrningskoncept vågrät montering (styrs med vänster/höger knapp)

  • Kopplingsfunktion: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en snabb tryckning: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en lång tryckning: vänster knapp: mörkare; höger knapp: ljusare
  • Skuggfunktion: vänster knapp: dra ned; höger knapp: dra upp
  • Scenfunktion: vänster knapp: Scenvariant 2: höger knapp: Scenvariant 1
  • Trapphusfunktion: vänster/höger knapp: tända
  • Garageportsfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Dörröppnarfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Sonos-ljudreglage: vänster knapp: Play Favorit 1; höger knapp: Play/Pause
  • Våningsanrop (G1): : vänster/höger knapp: Utlös våningsanrop
  • Boost: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling

Styrningskoncept vid lodrät montering (styrs med övre/nedre knapp)

  • Kopplingsfunktion: Övre knapp: omkoppling; nedre knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en snabb tryckning: Övre knapp: omkoppling; nedre knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion lång tryckning: Övre knapp: ljusare; Nedre knapp: mörkare
  • Skuggfunktion: Övre knapp: dra upp; nedre knapp: dra ned
  • Scenfunktion: Övre knapp: Scenvariant 1; nedre knapp: Scenvariant 2
  • Trapphusfunktion: Övre/nedre knapp: tända
  • Garageportsfunktion: Övre/nedre knapp: impuls/stigande flank
  • Dörröppnarfunktion: Övre/nedre knapp: impuls/stigande flank
  • Sonos ljudreglage: Övre knapp: Play/Pause; nedre knapp: Play Favorit 1
  • Våningsanrop (G1): : Övre/nedre knapp utlös våningsanrop
  • Boost: Övre knapp: omkoppling; nedre knapp: omkoppling

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen på status-LED kan ställas in (rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt ljus).
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
13,8 mm

Knappyta:
55 x 55 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Touchsensorn kan monteras vågrätt (”normalt” monteringsläge) eller lodrätt (monteringsläge med ”90° vridning”).
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Touchsensor 4.55 Komfort för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.038 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads