Gira Keyless In fingeravtrycksläsare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2617 03
2617 03
EAN 4010337035602
FE 1
PS 10
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2617 27
2617 27
EAN 4010337035671
FE 1
PS 10
antracit
Artikelnr. 2617 28
2617 28
EAN 4010337035589
FE 1
PS 10
alufärg
Artikelnr. 2617 26
2617 26
EAN 4010337035596
FE 1
PS 10
svart matt
Artikelnr. 2617 005
2617 005
EAN 4010337037132
FE 1
PS 10
grå matt
Artikelnr. 2617 015
2617 015
EAN 4010337084990
FE 1
PS 10
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 2617 600
2617 600
EAN 4010337035688
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Spänningsförsörjn. DC 24 V 300 mA DIN

Vid användning med porttelefonsystem

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi.
  • Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet.
  • Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar.
  • Kontroll av att fingret lever.
  • Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren.
  • Tillförlitlig igenkänning av fingeravtryck, även med lättare skador, som t.ex. efter trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats).
  • Skydd av data genom krypteringsförfarande.
  • Snabb reaktionstid från det att fingret läggs på tills dörren öppnas:vid upp till 30 lagrade avtryck ca 1s,vid upp till 99 lagrade avtryck ca 3s.
  • Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning.
  • 360°-Auflage? av fingeravtrycket är möjligt.
  • Trefärgad LED-statusindikering för visuell återkoppling vid programmering och användning.
  • Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort.
  • Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör.
  • Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaraktor i Gira porttelefonsystemet.
  • De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas olika fingrar, t. ex. tummen: Styrning av låsöppning, pekfingret: Till-/frånkoppling av utebelysning.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
från spänningsförsörjningen för porttelefon:
DC 24 V ±10 %
från porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relä
Antal:
2
Kontakt:
1 växlare potentialfri
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar
Anslutningskabel porttelefon:
1 x kontaktlist
Relä:
vardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
till 15 kV

Inbyggnadsdjup:
33 mm

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
  • I regel kan fingrarna inte identifieras säkert förrän barnen nått 6 års ålder.
  • Integration i Profil 55 möjlig.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Fingeravtrycksläsare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 224 Kb

Ladda


Fingeravtrycksläsare
Bruksanvisningar

Användningsanvisningar för användaren

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 96 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 282 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads