Svarsapparat Video utanpåliggande, 7

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
FE 1
PS 10
svart matt
Artikelnr. 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett förmonterad enhet med en 17,78 cm (7") stor TFT-färgdisplay och bekväm handsfree-funktion.
  • Heltäckande glasfront med touch-funktion.
  • Direkt väggmontering eller väggmontering med infälld apparatdosa resp. regelväggsdosa.
  • Montering med stativ för placering på möbeldelar.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma
Våningsanropsknapp:
2 x klämma

Display
Diagonal:
17,78 cm (= 7″)
Färgsystem:
PAL
Upplösning:
1024 x 600 bildpunkter

microSD-kort
Typ:
SDHC
SDHC lagringskapacitet:
32 GB
Filsystem:
FAT 32

Omgivningstemperatur:
-5 ºC till +50 ºC

Yttermåti mm

B 181 H 123 D 24

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads