Den trådlösa eNet kopplings-/tryckknapps-/jalusiaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar eller för styrning av eldrivna förhängen via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
Två utgångar drivs i samma driftläge (koppla, trycka, markis eller rulljalusi).
Koppling av belysning eller enfasiga fläktmotorer.
Styrning av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser.
Driftlägen: Inställning av brytaraktor, knappaktor per utgång eller jalusiaktor, rulljalusiaktor för parvisa utgångar.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Scendrift.
Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
Positionering av markis och lamell över scenavrop.
Position för solskydd och skymning kan sparas.
Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
Förhängeskörtid kan sparas.
Lamellregleringstid kan sparas.
Kan ställas in med eNet server:
Blinkfunktion.
Tidsfördröjning.
Till- och frånkopplingsfördröjning.
Avstängningsvarning.
Minimal kopplingsupprepningstid.
Konstant-till, konstant-från.
Regleringstid vid riktningsbyte.
Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
max. 0,5 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
Typ. 500 W
Kompaktlysrör:
Typ. 500 W
Motorer:
1000 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Dataledningens längd:
max. 3 m
Hänvisningar
En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
4
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.