Ny

DALI gateway Colour 1kanal för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2111 00
2111 00
EAN 4010337110064
FE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Allmänt

    • Beroende på apparatvariant antingen ett DALI system (apparatvariant 1kanals) eller två separata DALI system (apparatvariant 2kanals).
    • Kompatibel med DALI och DALI-2 Standard.
    • Koppling och dimring av maximalt 64 lampor med DALI driftenhet (t.ex. EVG) beroende på DALI system.
    • Upp till 6 olika typer av adresseringar gör det möjligt att styra DALI lampor gruppvis eller separat via KNX telegram.
    • Per DALI system finns det totalt 64 DALI enhetskanaler till förfogande. Dessa kan antingen användas för max. 64 separat adresserade DALI driftenheter eller för en valfri kombination av gruppvis adresserade (max. 32) och separat adresserade DALI driftenheter.
    • Styrningen stöds av DALI driftenheter av apparattyp ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Färgtemperaturen styrs via relativ eller absolut dimring och dessutom med scener och effekter. Färgtemperaturstyrningen sker i stort sett oberoende av ljusstyrkans styrning för de ljuskällor som används.
    • Utförande av en Dim to Warm-funktion alternativt statiskt (via ETS-parameter) eller dynamiskt (via KNX kommunikationsobjekt).
    • Utförande av en dagstemperaturkurva för en biologisk verksam belysning (HCL: Human Centric Lighting). För detta ändamål finns upp till fyra HCL-matriser som kan konfigureras fritt relaterat till ljusstyrka och färgtemperatur och som kan aktiveras och omkopplas beroende på tiden på dygnet och veckodag eller definieras av användaren.
    • Styrning av ljusfärgen vid användning av DALI driftenheter av apparattyp ”Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Gatewayen möjliggör en flexibel färgstyrning i färgrymderna ”RGB”, ”RGBW” eller ”HSV. I RGB-färgrymderna kan färgen styras med relativ eller absolut dimring, antingen via kombinerade eller separata kommunikationsobjekt enligt KNX specifikationen. I färgrymden ”HSV” finns alltid separata objekt tillgängliga för absolut styrning av ljusfärgen genom färgvinkel (H), mättnad (S) och ljusstyrka (V).
    • Utförande av en färgkurva beroende på tid på dygnet eller veckodag, för att åstadkomma olika färgstämningar (CTM: Colour Transition Mode). För detta ändamål finns upp till fyra HCL-matriser som kan konfigureras fritt. Varje matris gör det möjligt att ställa in individuella färgspecifikationer, med eller utan justering av ljusstyrkan. Matriserna kan aktiveras och omkopplas individuellt vid användning av gateway.
    • Vid färgstyrning: Utföra automatiska genomgångar av färgcirklar och ljusstyrka. Genomgången av färgcirkeln är avsedd för den automatiska övergripande färgstyrningen för DALI lampor. Denna funktion använder den cykliska justeringen av färgvinkeln i färgcirkeln. Detta resulterar i kontinuerliga färgkurvor, som kan startas och stoppas när som helst under användningen av gateway. På samma sätt fungerar den automatiska genomgången av ljusstyrka. Denna funktion justerar ljusstyrkan cykliskt inom hela ljusstyrkeområdet och skapar på så sätt individuella ljusstyrkescenarier.
    • Alternativ central styrning av alla tillkopplade DALI komponenter är möjlig (Broadcast). Därmed behövs ingen idrifttagning av DALI, vilket gör att belysningsanläggningar med låga funktionskrav kan tas i drift snabbt och enkelt (förenklad konfiguration utan idrifttagning av DALI).
    • Manuell drift av grupper och enskilda enheter oberoende av bussen (även drift på byggarbetsplatser med Broadcast-styrning) separat för DALI systemen. Styrning av kopplingstillståndet och ljusstyrkan.
    • Svarsmeddelanden om DALI felstatus, DALI Busy och DALI kortslutning samt meddelande om avbrott av försörjningsspänningen.
    • Upp till 6 centrala kopplings- och dimmerfunktioner.
    • Global kopplingsstatus och standby-avstängning är möjligt på ansluten EVG. Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.
    • Integrering av grupper och enskilda enheter med upp till 16 ljusscener per DALI system för styrning av ljusstyrka, färgtemperatur eller färg.
    • Utförande av DALI idrifttagning och DALI tester genom fullständig integrerad Device Configuration App i ETS, vilket utökar standard-parameterdialogen.
    • Stöd för DALI-2 sensorer (DALI-2 Input Device). Stöd för följande DALI sensorer: DALI knapp/knappgränssnitt, DALI vrid-/skjutreglage, DALI närvarodetektor, DALI ljusstyrkesensor)
    • Kommandon för DALI sensorer visas på KNX (tända/släcka, dimra etc.).
    • Broadcast-styrning via KNX kommunikationsobjekt finns som extra styrningsalternativ för DALI grupper och för enskild styrning.

    Grupp- och apparatfunktioner

    • Varje grupp och enskild enhet har alla funktioner utan begränsning. Alla kanalorienterade funktioner kan parametreras separat för varje grupp eller varje enskild enhet. På så sätt är en oberoende och multifunktionell styrning av DALI driftenheterna möjlig.
    • Aktiva statusmeddelanden för kopplingstillstånd, värde för ljusstyrka, färgtemperatur och färg.
    • Inställning av gränsvärden för ljusstyrka och färgtemperatur (minimalt, maximalt).
    • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
    • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna. (Soft-TILL, Soft-FRÅN).
    • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras. Vid spärrfunktion kan belysningsgrupper och enskilda enheter blinka.
    • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
    • Drifttidsmätare.
    • Inställbar DALI Power-ON-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”) och DALI System-Failure-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”).
    • Inställbara reaktioner vid buss-/nätpänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp (för styrning av ljusstyrka). Fast fördefinierad för färgtemperatur och färgstyrning.

    Från firmware-version 2.0.0 och applikationsprogramversion 2.2

    • Stöd för DALI-2 sensorer (t.ex. touchsensorer, vridsensorer, närvarodetektorer eller ljussensorer) används som inenheter (Input Devices) i instansmode.
    • Multimasterkompatibel, DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI system.
    • Upp till 32 DALI sensorer kan adresseras och parametreras (antalet möjliga sensorer i verkligheten beror på sensorernas strömförbrukning och antalet DALI driftenheter).
    • Stöd för följande sensorknappsfunktioner: tända/släcka, dimra, persienn/jalusi/markis/takfönster, värdegivare, scen-biapparat.
    • Stöd även för sensortyperna vrid-/skjutreglage, närvarodetektor och ljusstyrkesensor. Stöd för instanstyperna 1 till 4 och enheter av instanstyp 0: DALI infälld vriddimmerinsats med integrerad nätdel (2027 00) och DALI infälld vriddimmerinsats (2026 00).

    ETS Device Configuration App (DCA)

    • Bekväm DALI driftsättning utan externa programvarukomponenter. Identifiering, adressering och tilldelning av DALI driftenheter och DALI sensorer görs separat för respektive DALI system i DALI driftsättningsmiljö för DCA.
    • Snabb identifiering av DALI driftenheter med tangentbordsstyrning och automatisk blinkfunktion.
    • Offline DALI konfiguration: Många konfigureringsalternativ är möjliga, även utan anslutning till DALI installation.
    • Tilldelningen av de korta DALI adresserna kan påverkas individuellt. Komplettering med grupp- och enhetsnamn möjliggör en unik identifiering av DALI driftenheter.
    • Alternativ avaktivering av ljusstyrkans anpassning vid DALI enhetssökning (t.ex. i befintliga anläggningar).
    • Kontroll av DALI apparattyper vid tilldelning av DALI driftenheter till skapade grupper eller enskilda enheter. På så sätt undviks inkompatibla funktioner efter idrifttagningen.
    • Kompatibilitetsmodus för stöd till driftenheter som inte är DALI kompatibla.
    • Partiell DALI idrifttagning: Vid användning av denna funktion behålls driftenheter som redan hittats under en DALI enhetssökning, även om de inte svarar gateway.
    • Testfunktion för alla skapade DALI grupper eller enskilda DALI driftenheter: central TILL/FRÅN-koppling (broadcast), enhetstest (TILL/FRÅN, värde för ljusstyrka och färgtemperatur eller färgspecifikation, enhetsstatus), grupptest (TILL/FRÅN, värde för ljusstyrka och färgtemperatur eller färgspecifikation) och test av scener.
    • Export och import av parametermallar i XML-format.
    • Dokumentationsfunktion för att skapa en konfigurationsrapport som PDF (översikt över grupptilldelning eller hela enhetskonfigurationen).

    Tekniska data

    KNX medium:
    TP256

    Strömförbrukning KNX:
    4,5 till 5,0 mA

    Märkspänning
    AC:
    AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
    DC:
    DC 110 till 240 V

    Förlusteffekt:
    max. 3 W

    Märkspänning DALI:
    DC 16 V (typ.)

    Utgångsström per DALI system:
    Typ. 128 mA, max. 250 mA kortvarigt

    Antal DALI deltagare:
    Max. 64 per DALI system

    Protokoll DALI-2:
    62386-101 Ed. 2.0
    62386-103 Ed. 2.0

    Överföringshastighet DALI:
    1,2 kbit/s

    Anslutningar
    KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    DALI:
    Skruvklämmor

    Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
    Ø 1,5 mm²:
    max. 300 m
    Ø 1,0 mm²:
    max. 238 m
    Ø 0,75 mm²:
    max. 174 m
    Ø 0,5 mm²:
    max. 116 m

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Fler länkar

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    DALI gateway Colour 1kanal, DALI gateway Colour 2kanals
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2111 00
    2112 00

    PDF, 1.374 Kb

    Ladda


    Download (en)


    DALI gateway Colour, 1-gang / DALI gateway Colour, 2-gang
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 2111 00
    2112 00

    PDF, 6.010 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads

    Cookie-godkännande

    När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.

    Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.

    Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.

    Alla cookies som krävs för att kunna visa sidan.

    Databehandlingssyfte:

    • Privatkundssida: Användning av alla sessionsbaserade funktioner på sidan
    • Företagssida: Autentisering, preferenser och lagring av användaruppgifter

    Kategorier av personrelaterad information:

    • Privatkundssida: IP-adress, sessionens varaktighet, användarens webbläsare, enhet
    • Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
    • Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte

    Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:

    • Informationen sparas under sessionens varaktighet tills webbläsaren stängs av
    • Tidpunkt för sparande: När sidan öppnas

    Databehandlingssyfte:Är till för att behålla status för Home Assistant-konfigurationen för användning av Gira Home Assistant

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
    • Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte

    Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:Sessionens varaktighet

    Databehandlingssyfte:Autentisering i Gira apparatportal (SDA-portal)

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:Art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:Sessionens varaktighet

    Databehandlingssyfte:Optimering av sidan för olika typer av webbläsare

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, sessionens varaktighet, användarens webbläsare, enhet

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO

    Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:Sessionens varaktighet

    Databehandlingssyfte:Skydd mot cross-site-scripts

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, sessionens varaktighet, användarens webbläsare, enhet

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO

    Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:2 timmar

    Databehandlingssyfte:Överföring av prenumerationsregister för visning av relevant information och tjänster

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), målgruppsklassificering (byggherre/slutanvändare, hantverkare, planerare, inköpare, arkitekt)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
    • Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte

    Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:6 månader

    Användning av cookies och liknande tekniker för att förbättra vår webbsida och vårt utbud.

    Databehandlingssyfte:Statistisk utvärdering av användandet av webbsidan

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:

    • 12 månader
    • Tidpunkt för sparande: Efter att samtycke har getts

    Databehandlingssyfte:Kontroll om inmatningarna som görs på webbsidorna utförs av en människa eller ett automatiskt program

    Kategorier av personrelaterad information:

    • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
    • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.

    Kategorier av personrelaterad information:Plats, tid eller frekvens för besöket på våra webbsidor, IP-adress (anonymiserad)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:14 månader

    Databehandlingssyfte:Hantering av website-tags via ett gränssnitt

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:14 månader

    Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

    Kategorier av personrelaterad information:

    • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
    • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:Vimeo, LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

    Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.

    Kategorier av personrelaterad information:- IP-adress, färgdiagram över användningen

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Hotjar Ltd.

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, datum och klockslag samt den webbsida som besökts

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

    Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:12 månader

    För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.

    Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:14 månader

    Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.

    Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • SC Networks GmbH

    Överförande till tredje land:Ingen

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:90 dagar

    Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Pinterest, Inc. (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)

    Kategorier av personrelaterad information:Enhets- och webbläsaregenskaper, IP-adress, referrer-URL samt tidsstämpel

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats

    Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:

    • Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
    • Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Mottagare:

    • Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Överförande till tredje land:

    • Tredje land: USA
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:90 dagar