CO₂-sensor med integrerad KNX busskopplare och två binäringångar för mätning av koldioxidkoncentrationen, relativ luftfuktighet och rumstemperatur.
Egenskaper
Egenskaper
Gränsvärdesövervakning för CO2-koncentration och luftfuktighet.
Daggpunktslarm för t.ex. kyltak och vinterträdgårdar för att undvika mögelbildning.
Två binäringångar för anslutning av potentialfria kontakter.
Logikgrind för enkla kopplingsfunktioner.
Sensor
På CO2-sensorn kan maximalt fyra olika gränsvärden ställas in.
Anpassning till aktuell höjd ö.h.
Med fuktsensorn kan max. två gränsvärden ställas in.
Reglage
5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t. ex. daggpunkt drift).
Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).
Ingångar
Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar.
Reaktion vid busspänningens återkomst inställbar.
Telegramhastighetsbegränsning.
Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktion dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
Funktion Markis: Kommando vid stigande flank inställbart (ingen funktion, UPP, NER, OMKOPPLING) manöverkoncept inställbart, inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamellreglering.
Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscenbiapparat med/utan lagringsfunktion.
Tekniska data
KNX medium:
TP1-64
Mätområde
CO2-koncentration:
0 till 2000 ppm
Luftfuktighet:
10 till 95 % relativ luftfuktighet
Ledningslängd ingångar:
max. 5 m
Kapslingsklass:
III
Anslutningsarea
maximum:
2,5 mm²
Inbyggnadsdjup:
23 mm
Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C
Hänvisningar
CO2-sensorn har inga manöver- eller visningselement.
När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.
För drift av CO2-sensorn krävs ingen separat busskopplare.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.