Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)
Märkspänning:
DC 24 till 30 V
IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stöds:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Anslutningar:
IP: 2 x portar RJ45
Anslutningar:
Gira One Bus: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C