Värmeaktor Basic 6-kanals för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2114 00
2114 00
EAN 4010337018414
FE 1
PS 26
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Värmeaktor för koppling av termiska ställdon i värmeanläggningar eller kyltak.
  • Styrning via 1 bit- eller i 1 byte-styrstorhets-telegram.
  • Vid 1 byte-styrstorheter styrs utgångarna via pulsbreddsmodulering (PWM).
  • Ställdon adresserbara med karakteristik ”strömlöst öppna” eller ”strömlöst slutna”.
  • Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
  • Säker mot överlast, kortslutningssäker.
  • Standardskydd.
  • Svarsmeddelande via bussen t.ex. vid överbelastning eller kortslutning.
  • Koppling av värmepumpen (standardfunktioner).
  • Passivt samlingsmeddelande från anslutna ställdon.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Utgångar:
6

Kontakttyp:
Triac

Förlusteffekt:
max. 1 W

Brytspänning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Brytström:
5 till 160 mA

Inkopplingsström:
max. 1,5 A (2 sek)

Antal ställdon per utgång
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Endast ventiler med samma driftspänning får anslutas till utgångarna.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 211400

RFA, 476 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 211400

IFC, 164 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Värmeaktor basic 6kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2114 00

PDF, 1.591 Kb

Ladda


Värmeaktor basic 6kanals
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d

Artikelnr. 2114 00

VD4, 463 Kb

Ladda


Download (en)


Heating actuator basic, 6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2114 00

PDF, 4.676 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads