RF touchsensor 3-knappars för KNX
System 55 idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5103 00
5103 00
EAN 4010337017257
FE 1
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

RF-touchsensorerna för KNX skickar trådlösa KNX telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Detta kan t.ex. vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).

Egenskaper

Egenskaper

  • Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion.
  • Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
  • Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
  • Touchsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Batteridriven apparat.

Funktionen "koppla"

  • Vipp- eller knappfunktion.
  • Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).

Funktionen "dimra"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).

Funktionen "persienn"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
  • Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.

Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100% eller scennummer).
  • Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX medium:
RF1.R

Idrifttagningsläge:
S-läge

Märkspänning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2450N

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Sändningseffekt:
max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
  • Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 510300

RFA, 380 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 510300

IFC, 44 Kb

Ladda


KNX RF touchsensor 1knapps och 3knapps
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5101 00
5103 00

PDF, 1.698 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 282 Kb

Ladda


Download (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Artikelnr.

PDF, 7.242 Kb

Ladda


KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 5101 00
5103 00

PDF, 9.954 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads