Trådlös eNet dimmeraktor 4-kanals
4 x 250 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5431 00
1704044
5431 00
1704044
EAN 4010337774266
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet-dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas för varje utgång.
  • Scendrift.
  • Statusvisning för utgångarna med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Parallellkoppling av flera utgångar upp till en last på 950 W möjlig.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringsförlopp.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Förlusteffekt:
max. 8 W

Standby per utgång:
max. 0,3 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Anslutningseffekt per utgång
Glödlampor:
20 till 250 W
HV-halogen:
20 till 250 W
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-transformator:
20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
Typ. 3 till 50 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 50 W

Parallellkopplade utgångar upp till max. 95 % belastning:
max. 950 W vid AC 230 V, 50/60 Hz

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543100

IFC, 163 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Trådlös dimmeraktor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5431 00

PDF, 604 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads