Utgångsspänning:
DC 3,3 V SELV
Utgångsström per kanal:
3,3 mA
Lång kabelsats:
25 cm, kan förlängas till max. 10 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Mått (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Strömförbrukning KNX:
4 till 9 mA
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ingångsledning:
Kabelsats 5 ledare