Trådlös modul för trådlös sammankoppling av rökvakter Dual Q.
Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
Tekniska data
Trådlös frekvens:
433,42 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
Spänningsförsörjning:
från den trådlösa modulens batteri
Batteri
Typ:
CR 2/3 AA litium
Kapacitet:
3 V
UN-nr:
3091
Hänvisningar
När en av rökvakterna registrerar en brand så larmar alla tilldelade rökvakter.
Den trådlösa modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul. Detta gör det möjligt att skapa kombinerade linjer (trådbundna och trådlösa).
Tack vare kompatibiliteten med det trådlösa buss-systemet kan trådlösa aktorer styras via larmmeddelanden. Detta kan t.ex. användas för att tända lampor eller dra upp jalusier vid ett larm.
Rökvakten kan tystas efter en alarmering i ca 10 min med en trådlös fjärrkontroll eller trådlös väggsändare. Om en annan ansluten rökvakt utlöser ett larm, t.ex. via en 2-trådsledning eller trådlöst, larmar även den stumkopplade rökvakten.
Från indexversion I02 är den trådlösa modulen för rökvakten Dual kompatibel med det trådlösa diagnosverktyget(2333 00).
Batteriet kanintebeställas som reservdel via Gira.
Leveransen innehåller
Batteriet ingår i leveransen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.