Säker fjärråtkomst via Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app och Gira säkerhetssystem iOS- och Android-app.
Säker fjärråtkomst till webbaserade visualiseringar.
Säkert fjärrunderhåll och fjärrprogrammering av Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 och Gira TKS IP-datagränssnitt.
Säkert fjärrunderhåll via Gira HomeServer-specialister.
Säkert fjärrunderhåll via Gira Projekt Assistent (GPA).
Säkert fjärrunderhåll av KNX projekt med ETS. Med stöd för programmering och diagnostik via grupp- och bussmonitor.
Säker fjärråtkomst till HTML-sidor i Smart Home-nätverket.
Säker fjärråtkomst via OpenVPN till ytterligare apparater (t.ex. telefonsystem, kamerasystem, nätverksenheter).
Enkelt upprättande av VPN-anslutning via Gira apparatportal.
Fullt stöd av KNX Secure.
Säker dataöverföring med SSL/TLS-kryptering.
Säkert fjärrunderhåll och säker fjärråtkomst via VPN.
Enkelt upprättande av VPN-anslutning via Gira apparatportal.
Sändning av pushnotiser till Gira Smart Home-appen.
Stöd för en Secure Tunneling-anslutning mellan Gira HomeServer och Gira S1.
Insamling av upp till 200 KNX-datapunkter och visning av insamlade data i linjediagram.
Datapunktsinsamlingen och diagramvisningen finns på enheter från indexversion I02 och firmware-version 7. Diagrammen kan visas i bl.a. Gira Smart Home-appen i det lokala nätet.
Visning av diagrammen via fjärråtkomst med Gira S1 OpenVPN-funktion.
Ingen diagramvisning på Gira G1.
Portalservern står i Tyskland och tysk datalag gäller.
Oberoende av internetleverantör och använd router. Säker fjärråtkomst även vid IPv6 Dual Stack Lite- (t.ex. för Vodafone), LTE- eller UMTS-anslutningar.
Åtkomsthantering för säkra anslutningar via KNX kommunikationsobjekt, apparna Gira Smart Home, Gira HomeServer och QuadClient.
Användning som KNX taktgivare.
Inspelning av KNX telegram på microSD-kort.
Statussignalering för säkra anslutningar via KNX kommunikationsobjekt, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app och QuadClient.
Skicka meddelanden via push-notiser till Gira Smart Home-app.
Sända meddelanden via e-post. Som alternativ kan e-post skickas med en bilaga.
Meddelanden via sms eller röstmeddelande via extratjänsten seven.io eller MessageBird medför ytterligare kostnader.
När meddelanden skall skickas kan de konfigureras individuellt (filter, villkor, hysteres).
Upp till 50 meddelanden är möjliga.
Optimerad KNX IP-kommunikation, för mobila och mycket långsamma anslutningar.
Gira S1 krävs för säker kommunikation mellan Gira X1 och Amazon Alexa samt med Google Assistant.
Med stöd för snabbare överföring från ETS till KNXnet/IP-apparater via en direkt KNX IP-anslutning.
Två RJ45-portar med switch-funktion stöder den enkla genomkopplingen av patchkabeln.
Snabb och enkel idrifttagning av Gira S1 via Gira apparatportal.
2 GB datavolym per månad.
Obegränsad användningstid och 5 års garanterad serverdrift.
Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara.
Firmware-uppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA) eller via apparatens webbsida.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Märkspänning:
DC 24 till 30 V
Effektförbrukning:
2 W
IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anslutningar
IP:
2 x uttag RJ45
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C
KNX:
TP1, S-läge (ETS)
microSD-kort
för KNX dataloggningsfunktion:
Upp till 1 TB (SDXC)
Hänvisningar
Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira KNX spänningsförsörjningar.
microSD-kort ingår inte i leveransomfattningen.
Sändning av meddelanden (pushnotiser, e-post, SMS eller röstmeddelande) kräver en KNX anläggning.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
2
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.