USB-C-spänningsförsörjning med Power Delivery för snabbare laddning om enheten som ansluts också är utrustad med Power Delivery-teknik.
Den anslutna enheten bestämmer passande laddspänning av dem som spänningsförsörjningen erbjuder. Möjliga alternativ är 5, 9, 15 eller 20 volt med max. 3,25 ampere. Det ger en laddeffekt på upp till 65 watt (20 V x 3,25 A).
Med Power Delivery-tekniken är det möjligt att anpassa laddningen.
Laddstation för batterier i mobila enheter med USB-C-anslutning.
1 x USB-uttag typ C.
Kortslutningssäkert och överlastsäkert.
Anslutning enligt USB Power Delivery Specification Revision 3.2.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Utgångsspänning:
DC 5 till 20 V
Utgångsström:
max. 3,25 A
Laddeffekt:
15 till 65 W
Standby:
<0,09 W
Kapslingsklass:
II
Anslutningsarea:
max. 2,5 mm2
Inbyggnadsdjup:
32 mm
Omgivningstemperatur:
0 °C till +35 °C
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.