Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX systemet och användaren.
Egenskaper
Egenskaper
Knappfunktion
Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
Funktion Koppla: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktion dimra: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare resp. Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktion Markis: Parametrerbara kommandon för knapptryckning (UPP, NED, ingen reaktion).
Funktion Värdegivare 1 byte: Funktionssättet kan konfigureras.
Funktion Scenbiapparat: Funktionssättet kan konfigureras (med eller utan minnesfunktion vid långsam knapptryckning).
Vid 2-punktsmanövrering (rakt stående vippa) kan vippan manövreras från två sidor (t.ex. uppifrån/nerifrån).
Tryckknapp-busskopplare i system kapslad utanpåliggande (IP44).
Användningskoncept för vippans eller tryckknappens funktion kan ställas in.
Vippfunktion
Koppla, dimra och markis.
Kommando vid vippaktivering kan parametreras upptill och nertill (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Kommando vid vippaktivering kan parametreras upptill och nertill (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare/Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
Kommando vid vippaktivering kan parametreras (vippa uppe: UPP / vippa nere: NER, vippa uppe: NER / vippa nere: UPP).
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kapslingsklass:
IP44
Kapslingsklass:
III
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet:
5 till 93 % (ingen kondensering)
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.