System:
Flatbandkabel, 10-polig
Buss med två ledare:
via styrmodul (DC 26 V ± 2 V) eller via extraförsörjning (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Standby-drift::
700 mW med belysning
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
ca. 15 kV
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C