System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler
Platt brytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5367 112
5367 112
EAN 4010337027560
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalusier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

  • Manövrering av förhängen och belysning.
  • Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
  • Aktivera/deaktivera automatisk drift.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats.
  • Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
  • Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
  • Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
  • För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
  • Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
  • Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
  • Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
  • Slumpfunktion.
  • Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
  • Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
  • Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
  • Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
  • Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
  • Tillval:Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

Tekniska data

avvikelse
per månad:
± 10 s

gångreserv:
ca 4 h

Trådlös frekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 190 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 251 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads