Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.
Egenskaper
Egenskaper
Hotellkortsbrytare kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.
Tekniska data
Inbyggnadsdjup:
32 mm
Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²
Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W
Hänvisningar
Fler utföranden efter förfrågan.
Förbättrat stöldskydd tack vare skruvbar fästdel.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.