Infälld RDS-radio

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2284 01
2284 01
EAN 4010337889199
FE 1
PS 03
kritvit blank
Artikelnr. 2284 03
6240257
2284 03
6240257
EAN 4010337889212
FE 1
PS 03
alufärg
Artikelnr. 2284 26
6240259
2284 26
6240259
EAN 4010337889236
FE 1
PS 03
svart glas-design
Artikelnr. 2284 05
6240258
2284 05
6240258
EAN 4010337889229
FE 1
PS 03
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.
Ersättningsartikel 2320 ..

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Frekvensområde:
87,50 till 107,90 MHz

Märkspänning:
AC 230 V

Anslutning:
Skruvklämmor

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
Nätanslutning:
2,5 mm²
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 228401

RFA, 568 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 228401

IFC, 28 Kb

Ladda


RDS-radio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 158 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads