Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Märkström:
16 A
Märkfelström:
30 mA
Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +40 °C
Hänvisningar
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.