Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
Inkapslade expansionsklor.
Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
Litet inbyggnadsdjup.
Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
Slagtålig termoplastsockel.
Tekniska data
Inbyggnadsdjup:
29 mm
Ledarmaterial:
Styva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²
Hänvisningar
Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
Täckram (1- till 5-facks) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.