Ny

Brytaktor 16 kanaler 16 A/jalusiaktor 8 kanaler 16 A standard för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5028 00
5028 00
EAN 4010337061076
FE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Beroende på parametreringen kan aktorn användas som reléaktuator eller jalusiaktuator. Även blandning av relé- och jalusiaktuator är möjliga. För jaluziaktuatorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång.

Egenskaper

Egenskaper

  • Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång. Blandad drift möjligt vid en utgång (t.ex. A1 & A2 jalusi, A3 & A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
  • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av KNX med intelligenta LED-statusindikeringar för energibesparing.
  • Utökad manuell manövrering: Växling mellan jalusi- och kopplingsdrift innan ETS-idrifttagning.
  • Heartbeat-funktion för övervakning av enheten, cyklisk sändning 1 bit.
  • Bistabila reläer.
  • Försörjning från KNX buss, ingen ytterligare spänningförsörjning krävs.
  • Förenklad klämanslutning (ingen klämöverlagring).

Markisfunktioner

  • Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
  • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
  • Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
  • Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
  • Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback.
  • Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål. Säkerhetsfunktionerna (objekt, cykeltider, prioritet) ordnas gemensamt för alla utgångar efter apparat. Tilldelning av enskilda utgångar till säkerhetsfunktionerna och säkerhetsreaktioner kan parametreras kanalberoende.
  • Spärrfunktionen kan utföras för varje jalusiutgång.
  • Enkelt solskydd: Solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras separat för varje utgång.
  • Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Skymningsfunktion.
  • Statusmeddelanden för övre och undre ändläge.

Kopplingsfunktioner

  • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Feedback koppling: vid ändring eller cyklisk sändning till bussen.
  • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
  • Reaktion när busspänningen återkommer kan ställas in för varje utgång (TILL resp. ingen reaktion).
  • Spärrfunktion med feedbackobjekt kan parametreras för varje kanal.
  • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning
KNX:
DC 21 till 32 V SELV

Maximal slut- och brytförmåga:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximal inkopplingsström:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:
Summa 20 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3000 W
Kapacitiv last:
16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt):
1380 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2500 W
230 V LED:
Typ. 400 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strömförbrukning
KNX:
4 till 18 mA

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kopplingsaktor / jalusiaktor 16 A Standard för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.2

Artikelnr. 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Ladda


Kopplingsaktor / jalusiaktor Standard för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 704 Kb

Ladda


Reléaktuator 16 A / jalusiaktuator 16 A Standard & Komfort för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Ladda


Download (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Artikelnr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.607 Kb

Ladda


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Artikelnr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.408 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads