Insats vippknapp 10 A 250 V~ växlande kontakt 2knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Trapp 2knappars
Artikelnr. 0155 00
1851154
0155 00
1851154
EAN 4010337155003
FE 10
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippa 2x Vippa 2x + sats IP44

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015500

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015500

IFC, 15 Kb

Ladda


Dubbeltrapp-brytare/-knapp
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippknapp för trappkoppling/trappkoppling

Artikelnr. 0155 00

PDF, 69 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads