System 3000 knappsats BT
System 55

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5368 01
5368 01
EAN 4010337104094
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5368 03
5368 03
EAN 4010337104100
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5368 27
5368 27
EAN 4010337104124
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5368 28
5368 28
EAN 4010337104131
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5368 26
5368 26
EAN 4010337104117
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5368 005
5368 005
EAN 4010337104148
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5368 015
5368 015
EAN 4010337104155
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 5368 600
5368 600
EAN 4010337104162
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

  • Manövrering av förhängen och belysning.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats.
  • Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
  • Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
  • Aktivera/deaktivera automatisk drift.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
  • För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
  • Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
  • Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
  • Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
  • Slumpfunktion.
  • Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
  • Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
  • Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
  • Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
  • Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

Tekniska data

avvikelse
per månad:
± 10 s

gångreserv:
ca 4 h

Trådlös frekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 190 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads