Ny

Tryckknappsgränssnitt 2kanals Standard för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 12/2024.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Allmänt

    • Beroende på variant, två, fyra eller åtta oberoende kanaler, som fungerar som ingångar eller som utgångar beroende på ETS-parametrering.
    • Gemensam referenspotential för alla kanaler.
    • Utgångar: Anslutning för LED. Kortslutningssäker, överlastskyddad och skydd mot polförväxling. Parallellkoppling av utgångar är möjlig för förbrukare med hög strömförbrukning.
    • Ingångar: Impulsström för att förhindra smuts på kontakter på grund av att det bildas ett oxidskikt på de anslutna kontakterna.
    • Kanalerna kan aktiveras eller avaktiveras separat.

    Parametrering är möjlig beroende på vald kanalfunktion.

    • Kontakttypen kan ställas in.
    • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
    • Tvångsposition: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion: tvång aktiv, påslagning: tvång aktiv, avstängning: tvång inaktiv).
    • Dimring och färgtemperatur: Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimring, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid lång aktivering och skicka stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
    • Jalusi/rulljalusi/markis/takfönster: Kommandot vid tryck och ordningsföljd för kommandon kan ställas in.
    • Värdegivare: Datapunkttyp, värdeområde och värde går att ställa in. Alternativt kan värdejusteringen aktiveras via ett långt knapptryck.
    • Scenbiapparat: Scennummer kan hämtas eller kopplas om vid ett kort knapptryck. Vid ett långt knapptryck kan alternativt minnesfunktionen utföras.
    • Kort och långt knapptryck: Med ett knapptryck kan upp till två telegram skickas till KNX. Sändningskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
    • Rumstermostat-manöverställe: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
    • Reaktion när busspänning har kommit tillbaka kan ställas in.
    • Spärrfunktionen kan ställas in.
    • Cyklisk sändning kan ställas in.

    Tekniska data

    KNX medium:
    TP256

    Utgångsspänning:
    DC 3,3 V SELV

    Utgångsström per kanal:
    3,3 mA

    Lång kabelsats:
    25 cm, kan förlängas till max. 10 m

    Kapslingsklass:
    IP20

    Kapslingsklass:
    III

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Antal ingångar:
    2

    Mått (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Strömförbrukning KNX:
    4 till 7 mA

    KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

    Ingångsledning:
    Kabelsats 3 ledare

    Hänvisningar

    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma för KNX
    • Kabelsats 3 ledare

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Tryckknappsgränssnitt Standard
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7

    Artikelnr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Ladda


    Tryckknappsgränssnitt Standard/Komfort
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.526 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.552 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads