Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m