PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift.
Två av varandra oberoende ljusutgångar.
Ljusutgång: Parametrerbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spärrobjekt.
Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Övervakningsvinkel:
240°
Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.:
ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximalt:
ca 16 m
Ljusstyrka:
2 till 1000 lx
Kapslingsklass:
IP54
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Hänvisningar
Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX.
Leveransen innehåller
Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
Yttermåti mm
B 87
H 87
D 85
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.