System 3000 jalusistyrning och timer Display
Platt brytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5366 112
5366 112
EAN 4010337027492
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder.
  • Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt ±2 timmar.
  • Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
  • Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig.
  • Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.

Tekniska data

avvikelse
per månad:
±10 s

gångreserv:
ca 4 tim

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Jalusistyrning och timer Display
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5366 ..

PDF, 364 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads