Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Känslighet:
25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Eftersläpningstid:
ca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåt:
max. 15 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 10 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 9 m
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C