Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
Tidsfördröjningen kan ställas in
Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
Känsligheten är fast inställd på 75 %.
Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
Med System 3000 dimmerinsats
Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
Tekniska data
Övervakningsvinkel:
180°
Eftersläpningstid
Inställningsbart:
10 sek till 30 min
Ljusstyrka
Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Fast:
Drift dagtid
Känslighet
Fast inställd på:
75 %
Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C
Hänvisningar
Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.
Leveransen innehåller
Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.