Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning:
max. 2 W
Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)
Antal DALI deltagare:
max. 26
Antal DALI potentiometrar med integrerad nätdel som kan parallellkopplas:
max. 4
Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K
Anslutning med en ledning:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C