Märkspänning:
DC 21 till 32 V SELV
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)
Gira One buss:
Anslutningsklämmor på styrledningen
Ingångar:
Anslutningsklämmor på styrledningen
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Biapparatingångar:
ca. 5 V
Biapparatledning:
max. 10 m
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Tronic-transformator:
20 till 230 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 200 W
230 V LED:
Typ. 1 till 200 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Strömförbrukning:
5 till 18 mA