Gira One Medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)
Märkspänning:
DC 21 till 32 V SELV
Maximal slut- och brytförmåga:
AC 250 V, 16 A / AC1
Maximal inkopplingsström:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:
Summa 20 A
Kapacitiv last:
16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt):
1380 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W
Gira One buss:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Gira One buss:
4 till 24 mA