sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V
Permanent last:
700 mA permanent last
Topplast:
1,15 A topplast (max. 5 s)
Överlastfrånslag:
Överlastfrånslag från 900 mA
Anslutningsarea:
0,6 mm till 2,5 mm²
Utgång portöppnare:
AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %
Ledningslängd från kameran till TFT-displayen som ligger längst bort
Utan videoförstärkare:
max. 150 m
Med videoförstärkare:
max. 300 m
Total ledningslängd vid ren audiodrift:
max. 700 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C