Nav? / nätnav?:
1,0 mm till 4,2 mm
Ställkraft:
80 N till 120 N
Längd på anslutningsledning per KNX linje (summan av alla ställdon som förekommer i linjen):
max. 30 m
Binäringång/fjärr?sensor:
max. 10 m
Antal ställdon per KNX linje:
max. 30 st
Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C