Gira One Medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)
Märkspänning:
AC 110 till 230 V, 50/60 Hz
Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Tronic-transformator:
20 till 225 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 200 W
230 V LED:
Typ. 1 till 200 W
Kompaktlysrör:
Typ. 20 till 150 W
Anslutningseffekt (AC 110 V) per kanal
Lindad transformator:
20 till 120 VA
Tronic-transformator:
20 till 120 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 50 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 50 (100) W
230 V LED:
typ. 3 till 24 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 24 W
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Gira One buss:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Anslutningsarea:
max. 4 mm²