Insats WBT-0710 Cu nextgen™
Kabelsko/lödanslutning

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5665 03
5665 03
EAN 4010337461456
FE 1
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5665 10
5665 10
EAN 4010337461463
FE 1
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Anslutningsarea
maximum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Hänvisningar

  • Ej avsedd för monteringsramar med lock.
  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads