Spänningsförsörjning:
via anslutningskabel
Anslutning anslutningskabel:
2 x kontaktlist
upp till 2 kameror:
via anslutningskabel
fr.o.m. den tredje kameran:
via spänningsförsörjningen för porttelefon
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Kameraelement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv:
150°
Kamerans synliga övervakningsområde:
100°
Övervakat område (med 20° vridning):
140°
Bildpunkter:
500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning:
380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:
1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt:
0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare:
upp till 1/100 000 s
Rekommenderad monteringshöjd för kamera:
1,50 m
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +50 °C