Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
Att spara en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.
Tekniska data
Strömförbrukning:
max. 2 mA
Inbyggnadsdjup:
32 mm
Anslutning med en ledning:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Hänvisningar
När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.