DALI potentiometer med integrerad nätdel

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2028 00
2028 00
EAN 4010337023456
FE 1
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 03/2025.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Integrerad spänningsförsörjning enligt DALI specifikation (DIN IEC 60926) för 26 DALI deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till 4 DALI potentiometrar med integrerad nätdel för att kunna försörja upp till 104 DALI deltagare.
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Effektförbrukning:
max. 2 W

Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)

Utgångsström:
max. 52 mA

Antal DALI deltagare:
max. 26

Antal DALI potentiometrar med integrerad nätdel som kan parallellkopplas:
max. 4

Anslutning med en ledning:
max. 4 mm²

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 202800

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 202800

IFC, 15 Kb

Ladda


Download (en)


DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2018 00
2028 00

PDF, 845 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads