Videomultiplexer sammanför videosignalerna från portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-gatewayar.
En videomultiplexer kan sammanföra videosignalerna från tre portregister med färgkamera. Med två videomultiplexrar kan videosignalerna från upp till fem portregister sammanföras.
Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:
Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
Infälld (i en apparatdosa).
Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
2-trådsbuss IN:
6 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Hänvisningar
Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videomultiplexern automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.
Leveransen innehåller
DIN-adapter medföljer.
Yttermåti mm
Videomultiplexer:
B 36
H 52
D 27
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.