System:
via flatbandkabel, 10-polig
upp till 2 kameramoduler:
via styrmodulen video
från 3 kameramoduler:
dessutom via spänningsförsörjningen för porttelefon 24 V DC 300 mA
Maximal:
2,7 W (kamera aktiv i nattdrift)
System (flatbandkabel, 10-polig):
2 x kontaktlist
Video (analog):
1 x kontaktlist
Synligt övervakningsområde:
100°
Visat övervakningsområde (på bildskärmen)
vid normalt format 4:3:
85°
Upplösning videosignal:
Analog-CVBS, 50Hz/625 linjer
Omkopplingströskel från dag- till nattdrift:
1 lx
Ljuskänslighet i svartvit drift:
0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare:
upp till 1/60 000 s
Rekommenderad monteringshöjd:
1,50 m
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C