Insats Cinch audio
Lödanslutning

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5632 03
5632 03
EAN 4010337460312
FE 1/5
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5632 10
5632 10
EAN 4010337460329
FE 1/5
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
5632 ..:
20 mm
Koppling:
minst 10 mm
Kabelpiska:
minst 40 mm

Karakteristisk impedans vid kabelpiska:
75 Ω

Kabelpiskans längd:
200 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads