Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Kameraelement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Synligt övervakningsområde:
100°
Övervakat område (med 20° vridning):
140°
Bildpunkter:
500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning:
380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:
1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt:
0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare:
upp till 1/100 000 s
Rekommenderad monteringshöjd för kamera:
1,50 m