Utanpåliggande gonggong
System 55

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 1200 03
5806090
1200 03
5806090
EAN 4010337200031
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den utanpåliggande gonggongen i Gira porttelefonsystem fungerar som extra signal.
  • Komplett förmonterad utanpåliggande gonggong. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
  • Montering möjlig både med och utan täckram möjlig.
  • Enkel installation genom avdragbara skruvklämmor.
  • Enkel demontering av apparaten vid renoveringsarbeten.
  • Fästhål för montage.
  • Signalöverföring och försörjning av den utanpåliggande gonggongen via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Parallellkoppling av upp till tre gongar resp. svarsapparater.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.
  • LED-indikering vid inkommande anrop.
  • Möjlighet till anropsavstängning.
  • Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
  • Val av ringsignal – upp till fem olika ringsignalmelodier kan väljas.

Gonggongens manöverknappar styr följande funktioner

  • Inställning av ringsignalmelodin.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Inställning av ringsignalens volym.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Våningsanropsknapp:
2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Mått
Apparat:
B 55 x H 127 x T 20 mm

Hänvisningar

  • Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram.
  • Vid montage med täckram krävs en 2-facks täckram utan mellanbalk.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Utanp. gong
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1200 ..

PDF, 110 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads