Dimmeraktor 4 kanaler Standard för Gira One och KNX
4 x 225 W/VA

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
    • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
    • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
    • Prestandaökning med effektförstärkare.
    • Manuell manövrering av utgångar.
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

    Dimmerutgångar

    • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
    • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
    • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
    • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

    Tekniska data

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Märkspänning:
    AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

    Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
    Glödlampor:
    20 till 225 W
    HV-halogen:
    20 till 225 W
    Lindad transformator:
    20 till 210 VA
    Tronic-transformator:
    20 till 225 W
    Lindad transformator med LV-LED:
    20 till 100 VA
    Elektronisk transformator med LV-LED:
    Typ. 20 till 200 W
    230 V LED:
    Typ. 1 till 200 W
    Kompaktlysrör:
    Typ. 20 till 150 W

    Anslutningar
    Gira One buss:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    Last:
    Skruvklämmor

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Strömförbrukning:
    6 till 15 mA

    Hänvisningar

    • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
    • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
    • Monteras på DIN-skena.
    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 4

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Fler länkar


    Mer

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Dimmeraktor 4kanals Standard för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2015 00

    PDF, 1.744 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads