Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Dataledningens längd:
max. 3 m